常に革新を続けるストーブリは、既存の広範囲にわたる製品ラインナップに新たな発展をもたらしています。 S3061およびS3062モデルは新たに拡張されたドビーシリーズで、ウォータージェットの最も厳しい要件を満たすように設計されており、すべてのウォータージェットで製織されるファブリック、特にアンバランスパターンに対して最高の性能を発揮します。
駆動設計からトランスミッションに至るまで、すべての部分がストーブリの開発部隊の止むことない努力により成し遂げられています。
ストーブリのプログラミングシステム18はパターン作成を簡単にし、データの信頼性を保ちながらソレノイドブロックに情報を伝達するために、内蔵されたドビーコントローラへの転送をスムーズに行います。
新設計のトランスミッションには、強化された駆動構造と、簡単な開口調整、メンテナンスフリーなど、ウォータージェット製織に最適な機能が搭載されています。