風力タービン向け技術繊維用織機

スタウブリでは、風力タービン産業の多様なニーズに対応するために設計された先進的な繊維機械を専門的に提供しています。平織物用のCam Motion S1600と、ガラス繊維や炭素繊維のようなテクニカルテキスタイル用のTFシステムを含む高性能機器は、様々な繊維を処理するよう設計されています
これらの機械は精度と効率を提供し、風力タービンブレード用高品質補強織物の生産を可能にします。多様な繊維タイプの扱いにおける豊富な専門知識により、スタウブリは軽量、高強度、耐火性、衝撃耐性材料の取り扱いに関連する独自の課題に対応します

当社の最新の織機は、高い引張強度、耐火性、および優れた耐衝撃性を持つ繊維を処理でき、お客様の生産技術の特定の要件を満たすことができます

革新的な技術と比類なきサービスで、風力タービン繊維製造に力を与えるスタウブリを信頼してください

風力タービン補強 - スタウブリ織機

カム動作S1600 - 基本的な織物のための開口ソリューション

TFシステム - 織物補強材およびフィラーのための技術および3D製織

業界専用の繊維織機