ストーブリモバイルロボットによる部材供給の自動化

プロセスの自動化は、もはや未来のビジョンではなく、生産プロセスを最適化し、運用コストを削減するために必要な手段です。そして、これこそが、スイスの V-ZUG 社が非常に重視していることです。高品質の家電製品メーカーである同社は現在、生産と物流を最適化し、生産能力を強化するとともに、Zug工場の生産スペースを半減させるための変革プロセスを進めています。

ストーブリのモバイルロボットソリューションは、高度な自動化と柔軟なマテリアルハンドリングソリューションを提供することで、この使命に大きく貢献しています。

ストーブリPF6搬送用プラットフォームは、V-Zug社のパンチングおよびレーザーマシンの自動材料供給を担います。全方向駆動により、限られた保管エリアや生産エリア内を正確かつ効率的にナビゲートすることができ、板金部品の安全な輸送を確保することができます。また、PF6は、ボタンを押すだけで安全クリアランスを確保した後、離脱ルートのない特に狭いエリアに立ち入ることができるように、特別な安全機能も備えています。

これらの機能やその他の機能は、事故のリスクを最小限に抑えると同時に生産性と効率を向上させることに非常に重要な要素であり、V-Zug社の野心的な目標の達成を支えます。

関連製品