ストーブリは、 水素輸送用途向けに特別に設計された新製品としてRBHカップリングを開発し、これをもって水素向け製品ラインナップを拡充していきます。
さまざまな既存コネクタに改良を加えられた新しいRBHは、それぞれの長所を組み合わせて設計され、 550 barでの中圧ラインのコネクタ着脱を簡単にそして確実に行うことができます。
世界中で水素インフラが整備されている中、より厳格な安全規制、より高い流量効率、そしてより厳しい作業環境に対応することが求められています。RBHは、こうした課題に応えるべく設計されており、運用効率を向上させながらプロセス安全性を高めることができる、頑丈で使いやすいソリューションとなっています。
RBHが、今日の水素輸送に関する課題に対応しているからです: