インターネット上で流通するデータの総量は 2025 年までに 8 倍に増加すると予想されており、 データセンターは需要を満たすために指数関数的に成長 し続けています。
しかし、これは競争の激しい市場 であり 、個々のデータセンターが成功するためには、顧客に完璧なサービス継続性 を提供する だけでなく、 その評判を保護し、高めるために、最高レベルの可用性を保証する 必要があります。たとえば、Tier 4 データセンターの稼働時間目標は 99.995% という厳しい要求であり、年間わずか 25 分のダウンタイムが可能です。
ストーブリのこのホワイトペーパーでは、完璧なサービス継続性を確保するためにデータセンター が直面する数多くの課題について説明します 。
データストレージとセキュリティ、エネルギー効率、稼働時間の最大化に特化した完全なホワイトペーパーを入手してください。