車両給油時の安全性を考慮した緊急離脱カップリング

ストーブリのCNGや水素(H2)用の緊急離脱カップリングは、車両給油ステーションでの使用と想定して特別に設計されており、通常、給油ホースの間、またはホースとディスペンサーの間に設置されます。これらの製品は、接続方向に対して横方向の力に耐性があるように設計されており、厳しい給油環境下においても、信頼性の高いパフォーマンスを発揮します。

意図せず車が走り去ってしまったり、ホースに過度の引張荷重が生じた場合、緊急離脱システムが自動的に作動し、分離後、すぐにバルブが閉じてガスの流れを止めてしまいます。こうした機構により、ガス漏れを防止し、給油インフラを保護し、そして利用者や作業者の安全性の大幅な向上につながります

*型式と動作条件によって異なります。