- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
ストーブリのスーパーパルフラム カップリング は、出口圧力調整器に取り付けられ、ガス逆止弁、火炎防止弁、サーマルカットオフバルブの3つの統合安全装置で設備を確実に保護 します。
ガスの流れは、切断時に自動的に停止します。安全操作のために、 幾何学的ロックは 回路を交換するリスクを排除します。
クイックリリース 機能により 、1回の動作 でラインを接続および切断でき 、カップリングを回転させることができるため、ボタンにいつでもアクセスできます。
酸素、アセチレン、その他の燃料ガスラインをボトルまたはネットワークにすばやく接続
技術仕様 | 流体 | 建設 | その他の機能 |
最大許容圧力*:
|
|
| 高流量バージョンで利用可能 |
※機種・使用条件により異なります