MQD – マルチクイックディスコネクト

人工知能の登場により産業構造が変革している最中において、その基盤となるインフラもまた進化が求められています。データセンターやスーパーコンピュータのアーキテクチャは高性能化し、高密度化に限界がありません。こうしたは状況のもと、コンパクト効率的、かつ将来を見据えた最先端の液冷ソリューションが求められています。 


ここではストーブリのMQDをご紹介します。次世代AIインフラの需要に応えるために設計された、液冷用クイックディスコネクトの次世代モデルです。NVIDIA仕様に準拠して開発され、VR200デザインや各種高性能ラックとの互換性があり、高密度環境に最適なコンパクトなフォームファクターにも関わらず流量特性に優れた性能を有しています。この製品により、ダイレクト・ツー・チップ冷却の効率は大幅に向上します。

 

AI駆動のデータセンターにおける冷却課題に向き合うMQD

ストーブリのMQDは単なるコネクターではありません。AIインフラを戦略的に実現することのできる手段です。市場の期待に応え、それを上回る理由は以下の通りです:

  • NVIDIAと密接に連携して開発:NVIDIAの仕様に基づき共同開発され、VR200ベースのシステムへのシームレスな組込みが可能。
  • 高密度環境向けのコンパクトなフットプリント:MQDのコンパクトなデザインは昨今のラック構成に最適です。コンパクトな形状でありながら、限られたスペースでも流量効率を損なうことなく冷却能力を最大限に発揮することができます。
  • AI熱負荷に対応可能な高流量効率:クーラントの流れを最適化するように設計されており、最も過酷な状況となるAIワークロード下でも熱安定性を維持し、ハードウェアの耐久性と性能を保証します。
  • 自動着脱によるセッティングの時間短縮:液だれのない自動着脱により、セッティングとメンテナンス作業を簡素化し、液冷インフラを整備を素早く行うことができます。
 
コンパクト
効率的
未来対応
 

アプリケーション

  • データセンター
  • 高性能コンピューター (HPC)
  • インターネットスイッチ
  • 電子機器の液冷
  • スーパーコンピューター
  • 熱管理
  • ラックシステム
  • IT クーリング

お困り事はありませんか?お問合せください!

ストーブリのチームが、それぞれに見合ったカスタムソリューション選定のお手伝いをいたします!

なぜストーブリが選ばれるのか? 信頼できる専門知識、グローバル展開

冷却ソリューションはミッションクリティカルであり、適切なパートナーを選ぶことは、適切な技術を選ぶことと同様に重要です。

グローバル展開、ローカルサポート

グローバルに張り巡らされたストーブリのスペシャリストのネットワークにより、データセンターのあるその場所において、専門的なガイダンスとスピーディーなサービスを受けることが可能となります。ストーブリのサプライチェーンは3大陸にまたがっており、大規模な案件であっても、スピーディーな納期、安定した品質信頼性の高い供給を可能とします。

 

数十年にわたって実証された専門知識

電子冷却分野で30年以上の経験と、水冷分野で10年以上の経験があります。

各業界リーダーとの強固な関係

ストーブリは 、NVIDIAをはじめとした主要なデータセンター運営者OEM業者、 ハイパースケーラーと密接に連携し、現実の課題に対応するソリューションを開発しています。 

特徴 - MQD マルチクイックディスコネクト

  • ラックと水冷システム間のホース接続用として
  • ブレード内の液冷分岐用として
  • 簡単な手動操作、直感的な使用として
  • 高密度空間での対応として
技術仕様仕様流体構成
  • 呼び径 DN (mm) : 3
  • 最大許容圧力* : 16 bar (232.06 PSI)
  • 水グリコール
  • クーラント

ステンレススチール

AI冷却ソリューションについてはこちらも参照下さい

ストーブリでは、クイックリリースコネクタ・ソリューションに関する製品群を網羅的に取り揃えており、チップから設備にいたるまでの一連のIT冷却全範囲にわたって最適な熱管理を実現します。ストーブリの技術は、AI、HPC、データセンターなど最も要求の厳しいアプリケーションをサポートし、各種レベルでの性能、信頼性、エネルギー効率の向上を実現します。