RBH08クイックカップリングは、安全第一をベースに使いやすさを兼ね備えています。
水素用途として特別に設計されたRBHは、主にステンレス鋼で構成されています。 その軽量でコンパクトなデザインは、信頼性の高い安全ロック機構と相まって、着脱操作を簡単に、そして確実に行うことができます。
RBHコネクタは、腐食環境下における中圧、水素ラインでの使用を想定し、信頼性の高いコネクタとして設計されています。
アプリケーション
作業者と設備の安全を確保
簡単な着脱操作
生産性の向上
コスト最適化
| 流体 | 構成 | その他の特徴 |
| 水素 |
|
|
| RBH08 | |
| 呼び径 | 8mm |
定格圧力 PR 最大許容圧力 PS | 550 bar (7977.08 psi) |
| Cv / 流れ方向に関わらず | 1,63 |
| 最低および最高許容温度 TS | -40 〜 +85°C (-40〜+185°F) |