当社について お知らせ 採用情報
コンパクトで軽量なDMRクイックカップリングは、オンボードアプリケーション、特にモータースポーツに最適です。DMRコネクタの自動バヨネットロックにより、極端な振動にさらされた場合でも安全な接続が保証されます。高品質の素材と構造により、長期的な耐久性と信頼性を提供します。性能面では、バルブフリー設計により、途切れることのない流れが保証されます。
*モデルと使用条件によって異なります