クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。
ハンドリングとツール接続のためのロボットツールチェンジャーとマルチソリューション。
テストベンチとエンジン間の最終テストプロセスのための接続ソリューション。
ストーブリは、バッテリー、インバーター、コンバーター、モーターなどの試験システムやモジュールのためのクイックカップリングソリューションを提供しています。
ストーブリは、自動車の検査用途向けにカスタマイズされた高性能なコネクタ・ソリューションを幅広く提供しています。マルチカップリングシステムやコンパクトなクイックリリースカップリングから、ハンドリングやグリップのためのロボット用ツールチェンジャーまで、これらの製品は、要求の厳しい検査環境において安全性、精度、効率性を確保するように設計されています。
JAC Automotives社は、先進的な流体コネクター技術を導入することで車体工程のオペレーションを強化しました。このビデオでは、自動化、安全性、パフォーマンスが一体となり、優れた生産性を生み出した実際のサクセスストーリーの紹介しています。
「ストーブリ製品のメンテナンス手順は非常に簡単です。その耐久性により、運用コストを大幅に削減できます。」
Kanghe Yang 氏、エンジニア