クイックカップリング、マルチカップリング、ロボット用ツールチェンジャーにより、パフォーマンス、生産性、安全性が向上します。。
MPSロボットツールチェンジャー
組み立てと検査には、傷のない接続部と空気圧ツールを使用して表面仕上げを保護します。
ストーブリのシリコーンフリーコネクタは、溶剤対応シール付きで、塗装環境に最適です。
圧縮空気と呼吸用エアツールを接続するための安全クイックカップリング。
製品ラインナップを見る