測定ケーブル付きテストプローブ XP...-484

柔軟性が高く、PVCまたはシリコンの断熱材を備えています。一方の端にはバネ式 MULTILAM を備えた Ø 4 mm テストプローブ、もう一方の端 にはアングルの Ø 4 mm MULTILAM プラグ、剛性絶縁スリーブ付き。保護キャップが付属しています。
プラグ式アクセサリXDK-1033P

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

 

66.9008-*

XPF-484

1000 V、CAT II / 20 A

PVC     1.0 mm²

Ni

66.9007-*

XPS-484 

1000 V、CAT II / 20 A

SIL     1.0 mm²

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。