- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
高い柔軟性。片方の端には、全面絶縁材を備えたドルフィンクリップ、広いグリップのための歯付きジョー、細いワイヤーのための表面が付いています。もう一方 の端には、硬質絶縁スリーブ付きの Ø 4 mm MULTILAM プラグが付いています。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | ハーネス | |
---|---|---|---|---|
XDLS-418 | 1000 V、CAT III / 32 A | PVC 2.5 mm² | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。