テストクリップ KPS1/B2

半導体のピン、プラグピン、裸線接続をつかむための硬質銅合金製。把持された部分は、バネ圧力下で絶縁体の先端に押し付けられます。クリップの重量が軽いため、重要な接点にもほとんど負荷がかかりません。Ø 2mm の絶縁体の堅いソケット。

注文番号

型式

定格電圧/電流

クランプ限界

 

24.0139-*

KPS1/B2

AC 30 V / 1 A

DC 60 V / 1 A

最大 2 mm

Au

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。