- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
特にアースレールや太いケーブルへの接続に適したスチールジョー付き。接続時の安全性を高めるために、ジョーは外側で絶縁されています。ハンドルの Ø 4 mm リジッドソケットは、リジッド絶縁スリーブ付きのバネ式 Ø 4 mm プラグを適応します。10 mm x 38 mm の高定格ヒューズを装備するための透明なヒューズホルダースリーブ。
ヒューズは付属していません。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | |
---|---|---|---|
GRIP-DI | 1000 V, CAT III / 最大 16 A1) | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。