フラットテストクリップ GRIP-FMA

バスバーへの迅速かつ安全な接触、例えば、予備電源ユニットの同期用。確立された MULTILAM によるバスバーの前面と背面の強力な接触。圧力グリップハンドル部 に固定 Ø 4mm ソケット、硬質絶縁スリーブ付きのスプリング式 Ø 4mm プラグに適応します。

注文番号

型式

定格電圧/電流

66.9435-21

GRIP-FMA

1000 V、CAT IV / 32 A

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。