当社について お知らせ 採用情報
絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。ソケットは、プラスチック、金属などの穴あけ済みパネルにねじ込まれています。
注文番号
型式
定格電圧/電流
接続
66.9665-*
XEF-1R
1000 V、CAT IV / 24 A
フラット接続タブ
4.8 mm × 0.8 mm
Ni
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。