パネルマウント用ソケット SLB4-G...

SLB4-G

SLB4-G/N-X

SLB4-GK

SLB4-GK/N


絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。絶縁材料 UL94 V-0。ソケットは、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルにねじ込み装着します。
接続 : ネジ付きボルト M4 / はんだ付け穴

注文番号

型式

定格電圧/電流

接続 

23.3020-*

SLB4-G

1000 V、CAT III / 32 A

600 V、CAT IV / 32 A

ねじ付きボルト M4 / 

はんだ付け穴

Au

49.7043-*

SLB4-G/N-X

1000 V、CAT III / 32 A

600 V、CAT IV / 32 A

ねじ付きボルト M4 / 

はんだ付け穴

Ni

66.3020-*SLB4-GK

1000 V、CAT III / 32 A

600 V、CAT IV / 32 A

ねじボルト M4Au
66.7043-*SLB4-GK/N

1000 V、CAT III / 32 A

600 V、CAT IV / 32 A

ねじボルト M4Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。