- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
SLB4-F
SLB4-F/N-X
SLB4-F6,3
SLB4-F6,3/N-X
絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。絶縁材料 UL94 V-0。ソケットは、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルにねじ込み装着します。
接続 : フラット接続タブ
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | 接続 | |
---|---|---|---|---|
SLB4-F | 1000 V、CAT III / 24 A 600 V、CAT IV / 24 A | フラット接続タブ 4.8 mm × 0.8 mm | Au | |
SLB4-F/N-X | 1000 V、CAT III / 24 A 600 V、CAT IV / 24 A | フラット接続タブ 4.8 mm × 0.8 mm | Ni | |
SLB4-F6,3 | 1000 V、CAT III / 32 A 600 V、CAT IV / 32 A | フラット接続タブ 6.3 mm × 0.8 mm | Au | |
SLB4-F6,3/N-X | 1000 V、CAT III / 32 A 600 V、CAT IV / 32 A | フラット接続タブ 6.3 mm × 0.8 mm | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。