パネルマウント用ソケット SLB2-...

SLB2-F2,8

SLB2-R

絶縁、剛性、許容スプリング式 Ø 2 mm プラグ、剛性絶縁スリーブ付き。ソケットは表面実装されるか、プラスチック、金属などの事前に穴あけされたパネルに同じ高さに組み立てられます。
接続 : フラット接続タブ 2.8 mm x 0.8 mm / 丸型接続ピン Ø 1.9 mm

注文番号

型式

定格電圧/電流

接続

 

65.9098-*

SLB2-F2,8

600 V、CAT III / 10 A

フラット接続タブ

2.8 mm x 0.8 mm

Au

65.9194-*

SLB2-R

600 V、CAT III / 10 A

丸型接続ピン

Ø 1.9 mm

Au

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。