マウント式ソケット SAB4-G...

SAB4-G

SAB4-G/NX

絶縁、硬質、Ø 4 mm、硬質絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。真鍮を切削加工。ソケットは、プラスチックや金属などの穴あけ済みパネルに表面実装されます。
接続 : ネジ付きボルト M4

注文番号

型式

定格電圧/電流

 

23.3050-*

SAB4-G

1000 V、CAT II / 32 A

Au

49.7042-*

SAB4-G/NX

1000 V、CAT II / 32 A

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。