プリント基板への取り付け用で、IEC/EN 61010-1 に準拠したタッチプロテクト。ソケットはプリント基板に直接はんだ付けします。アングル形状により、差し込まれたテスト・リードを介してプリント回路基板に伝達される力が最小限に抑えられます。直角の Ø4mm リジッドソケットは、硬質絶縁スリーブ付きのバネ式 Ø4mm プラグを受け入れます。真鍮を切削加工。
接続 : プリント回路基板に取り付けるための Ø2mm の丸型ピンとコンタクト
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | |
---|---|---|---|
XELW-4 | 1000 V、CAT III / 24 A 600 V、CAT IV / 24 A | Au |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。