プラグ SLQ-4...SLM-4...

スタッカブル、Ø 4 mm、スプリング式 MULTILAM 付き、テストリードの自己組み立て用。剛性の高い絶縁スリーブ付き。

さまざまなタイプの接続:

  • SLM-4...: ネジ接続式
  • SLQ-4...: はんだ接続用クロスホール

注文番号

型式

定格電圧/電流

ハーネス

  

66.2018-*

SLQ-4N-39

1000 V、CAT II / 19 A

600 V、CAT III / 19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm² (A)

Ni

66.2019-*

SLQ-4A-39

1000 V、CAT II / 19 A

600 V、CAT III / 19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm² (A)

Au

66.2020-*SLM-4N-39

1000 V、CAT II / 19 A

600 V、CAT III / 19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm² (A)Ni
66.2021-*SLM-4A-39

1000 V、CAT II / 19 A

600 V、CAT III / 19 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 3.9 mm

1.0 mm² (A)Au
66.2022-*SLQ-4N-46

1000 V、CAT II / 32 A

600 V、CAT III / 32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm² (A)

Ni

66.2023-*SLQ-4A-46

1000 V、CAT II / 32 A

600 V、CAT III / 32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm² (A)Au
66.2024-*SLM-4N-46

1000 V、CAT II / 32 A

600 V、CAT III / 32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm² (A)

Ni

66.2025-*SLM-4A-46

1000 V、CAT II / 32 A

600 V、CAT III / 32 A

PVC    Ø 3.9 mm

SIL    Ø 4.6 mm

2.5 mm² (A)Au