ケルビン・ドルフィンクリップ付きの一端は、オールラウンドな断熱材、堅牢で、強い顎で、細いワイヤー用の表面を備えており、さまざまな接続の可能性を提供します。もう一方の端は、剛性絶縁スリーブ付きのØ 4 mm MULTILAM プラグ付きです。柔軟性の高いシリコン絶縁同軸ケーブル。
注文番号 | 型式 | 定格電圧/電流 | ハーネス | |
|---|---|---|---|---|
KELVIN-SADK-4N-SILI-SC10 | 1000 V、CAT II / 20 A | SIL 2 x 1.0 mm² | Ni |
専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。