丸型真鍮ピン ZPS-20/...

頑丈で、特に電力メータークリップへのネジ接続に適しています。Ø 4 mm リジッドソケット、リジッド絶縁スリーブ付きスプリング式 Ø 4 mm プラグに対応。さまざまなピンの長さ(L)で利用できます。

注文番号

型式

定格電圧/電流

ピンの長さ(L)

 

66.9076-*

ZPS-20/25

600 V、CAT II / 19 A

25 mm

Ni

専用のデータシートは注文番号をクリックしてください。