お知らせ採用情報
ストーブリは、電気コネクタ、流体コネクタ、産業用ロボット、繊維機械の4つの事業部を擁するグローバル・メカトロニクス・ソリューション・プロバイダーです。現在、世界28カ国で事業を展開する国際的なグループです。
当社の様々な製品に関する詳細情報をご覧ください。
現在選択中のサイト
使用可能な言語
オーストリア | EN | DE ベルギー | EN | FR ブルガリア | EN チェコ | EN | CS デンマーク | EN エストニア | EN フィンランド | EN
フランス | FR ドイツ | DE ギリシャ | EN ハンガリー | EN イタリア | EN | IT ルクセンブルグ | EN | FR オランダ | EN
ノルウェー | EN ポーランド | EN | PL ポルトガル | EN ルーマニア | EN セルビア | EN スロバキア | EN スロベニア | EN
スペイン | ES スウェーデン | EN スイス | DE | FR イギリス | EN
アルゼンチン | EN ボリビア | EN ブラジル | EN チリ | EN コロンビア | EN
エクアドル | EN メキシコ | EN ペルー | EN アメリカ | EN ベネズエ | EN
バングラディシュ | EN 中国 | 简体中文 香港 | EN インド | EN インドネシア | EN
イスラエル | EN 日本 | JA パキスタン | EN シンガポール | EN 韓国 | EN
台湾 (Chinese Taipei) | EN タイ | EN トルコ | EN | TR ウズベキスタン | EN ベトナム | EN
オーストラリア | EN エジプト | EN モロッコ | EN | FR 南アフリカ | EN
プッシュ-オン式 Ø2mm テストプローブ
注文番号
型式
定格電圧
68.9483-*
PT200
1000 V、CAT II