- ヨーロッパ
- 南北アメリカ
- アジア / 中東
- アフリカ / オセアニア
接続エレメント ClipLam は、 2つの2 極絶縁バスバーシステム間のプラグ可能な電気接続を可能にします。電気接点は、独立した電流線を形成する MULTILAM fusio によって確立されます。この多数の平行線は、ボルト接続と比較して 抵抗とインダクタンスの 顕著な 減少につながります。ClipLam は、事前に銀メッキされた厚さの異なるバスバーに2つのクリップで取り付け ることができ、配線が反転するリスクもなく、非常に 簡単です。常に低い接触抵抗と高い信頼性は、MULTILAM テクノロジーによって保証されています。
ClipLam | 仕様 |
---|---|
ハウジング幅 | 54 ~ 150 mm |
定格電流(終端温度105°C) | < 1,600 A |
短絡電流(1秒) | < 28.8 kA |
ピーク電流耐性 | < 80 kA |
1つのバスバーの厚さ | 2 ~ 5 mm |
最大使用温度 | 120 °C |