バッテリーエネルギー貯蔵システムは、数十年にわたり安定した接続に依存し、性能、安全性、効率を維持します。しかし、接続劣化は依然として重要で過小評価され隠れたリスクであり、エネルギー損失、過熱や火災、システムの信頼性低下につながります。
ストーブリのBCC-Evoバッテリー用コネクタは、このリスクを解消します。実証済みのMULTILAM技術を用い、実際の動作条件下で常に低い接触抵抗と安定した電気性能を確保しています。
プラグ可能な設計により、取り付けが簡素化され、誤った結合を防ぎ、組立ミスを減らします。その結果、システムリスクを最小限に抑え、BESS資産の銀行性を支える信頼性の高い接続ソリューションが実現します。
一緒にあなたのBESSシステムを最適化しましょう。
効率の向上、メンテナンス作業の軽減、およびシステム統合の簡素化を通じて、ストーブリのBCC-Evoコネクタは、総所有コストの削減に直接貢献します。
寿命を通じた予測可能な性能
実際の動作条件下での安定した性能
誤った結合を防ぎ、組立リスクを減らします
標準遵守をサポートし、検証作業を削減します
バッテリーエネルギー貯蔵システムでは、接続点のすべてがシステムの効率、熱挙動、運用安全性に直接影響を与えます。従来のボルト接続やケーブル接続は、以下の理由で時間の経過とともに劣化することがあります。
この劣化により接触抵抗が増加し、以下のような結果が生じます。
ストーブリのBCC-Evoコネクタは、システムの全寿命にわたって安定した接触状態を維持することで、こうしたリスクを排除するように設計されています。
BCC-Evoソリューションの中核をなすのは、MULTILAMコンタクト技術です。インターフェース全体に一定の圧力を持つ複数の接触点を作り出します。
その結果、次のようになります:
従来の接点とは異なり、MULTILAMは初期設置時だけでなく、実際の動作条件下でも安定した電気性能を保証します。これにより損失を防ぎ、BESSシステムの最大限のエネルギー効率が保証されます。
ストーブリのBCC-Evoコネクタは、固定型エネルギー貯蔵システムの過酷な使用環境に対応するよう設計されています:
堅牢な設計により、これらの条件下でも信頼性の高い性能が保証され、長期的なシステムの安定性と安全性に寄与します。
BCC-Evoコネクタのプラグイン式設計により、複雑なボルト接続に取って代わり、組立作業の負担を軽減します。明確な接続とロック設計により、常に信頼性が高く安全な交尾状態が保証されます。
運用上の利点
このように、BCC-Evoコネクタは、より効率的なシステム統合を実現し、総所有コスト(TCO)を削減します。
| BCC-Evo | |
| 定格電圧 | 1500 V DC |
| 定格電流(ΔT < 45K) | 250A、300A、350A(将来的には500A) |
| IP保護 | IP67のマッチング/IP2Xの未接続 |
| 動作温度 | -40 ... +125 °C |
| 接触抵抗 | < 0.1 mΩ |
| ショート回路耐性 | 5000 A / 1 s |
| 認定 | TÜV, UL |
| フレイムクラス | UL94-V0 |