当社について お知らせ 採用情報
カタログには、CombiTac シリーズのすべての製品の詳細な概要、アプリケーション、使用に関する詳細情報、特性、および必要なすべての技術データが記載されています。
CombiTac は、オールインワンの省スペースモジュラーコネクタを必要とする要求の厳しいアプリケーションに最適です。どのような可能性があり、CombiTac direqt と CombiTac uniq のどちらが自分に最も適しているか見つけてください
最大 10,000 回の挿抜回数に対応する電源、信号、および空気圧接続用の最新世代のモジュラーコネクタ。新しいユーザーフレンドリーで工具不要のクリック&コネクトシステムを使用すると、最も時間を節約する方法でモジュラーコネクタシステムを組み立てることができます
最大100,000回の挿抜回数に対応する、電源、信号、データ、空気圧、流体接続用のモジュラーコネクタ。可能な限り最高のパフォーマンスを提供し、正確な技術仕様と寸法仕様に合わせてカスタマイズすることができます
これらのコネクタは鉄道業界の特定の要件を満たし、特に鉄道車両での使用に適しています。 これらは、当社のモジュラーコネクタシステム CombiTac のコンポーネントに基づいています