ストーブリ・エレクトリカル・コネクタの柔軟でカスタマイズ可能な CombiTac システムは、20年以上にわたり、モジュール式で自由に構成可能なコネクタシステムとして世界中で実証されています。コンパクトで省スペースな設計により、最も過酷な環境でも優れた信頼性を発揮します。CombiTac の成功の鍵は、ストーブリの実績ある MULTILAM コンタクト技術による長年の市場経験にあります。ストーブリのイノベーションへの強いコミットメントの一環として、その製品ソリューションは、シンプルさ、効率性などの点でユーザーのニーズに適応するために常に進化しています。お客様がどのようなモデルレンジや構成を選択しても、CombiTac コネクタシステムは組み立て済みのモジュールとして納入されます。また、非常に人気のあるサービスとして、完全な CombiTac ソリューションを注文できます: 例えば、ケーブルアセンブリを含む希望する構成を完全装備し、特定の用途に合わせてテストし、納品することができます。
「ストーブリでは、経験と専門知識、そして品質と技術的ノウハウが組み合わさり、モジュール式の CombiTac World の卓越した特徴の基盤を形成していることを日々目の当たりにしています。お客様のアイデアは、まず3Dモデルとなり、その後、お客様のアプリケーションにおいて耐久性とコスト効率に優れた接続ソリューションに変換されます。
とマリアナ・マグリオーネは言います。
彼女は、CombiTac World が始まった経緯を熱心に説明しています。お客様との綿密なやり取りを通じて、さまざまなアプリケーション分野の将来のニーズについて、非常に深い洞察を得ています。たとえば、何年も前に、接続技術の選択に非常に特殊な要件を課すアプリケーションを持つ日本の顧客がいました。これらの技術的に非常に厳しい条件は、さまざまなコンタクトタイプのモジュラーコネクタを設計するという当社のアイデアの最初の原動力でした。ですから、これらの顧客のニーズが、私たちの CombiTac World の成功の基盤であったと言っても過言ではありません。
お客様との対話は、Stäubli Electrical Connectors のイノベーションサイクルにおいて常に重要な側面です。「お客様との建設的な協力関係、そしてお客様からの信頼こそが、製品開発プロセスにおいて常に最良かつ最も適切なソリューションを見つけるモチベーションとなっています。そのため昨年、CombiTac direqt により、組み立てが非常に速いコネクタを市場に投入し、お客様のプロセスのコスト効率を最適化し続けることができました。最新世代の CombiTac の革新的でユーザーフレンドリー、工具不要のクリック&コネクトシステムにより、お客様はモジュールとコンタクトを迅速、簡単、安全に所定の位置に組み立て(クリック)できるため、設置およびメンテナンス作業中にモジュールを非常に迅速に取り付けまたは交換し、メンテナンスコストを最小限に抑えます。電力、信号、データ伝送に加えて、空気圧接続と最大10,000回の挿抜回数を備えた CombiTac direqt は、たとえば多数のインターフェースを備えたソリューションにおいて、高品質でコスト効率の高いコネクタソリューションに最適です、とマリアナは説明します。
最大350Aの大電流に対応するコンタクトを備えたパワーモジュールは、ソケット側とプラグ側の両方にタッチ保護が施されています。信号伝送には、コンタクトの損傷を防ぐための保護バリアを備えた幅広いモジュールが用意されています。常に接触抵抗が低いので、全寿命にわたって安定した信号値が保証されます。
信号と電力を組み合わせた代表的なアプリケーションは、自動車や鉄道アプリケーション向けのバッテリー監視およびバッテリー充電システムです。CombiTac システムは、無人搬送車(AGV)など、これらの用途やその他の要求の厳しい用途、特にバッテリー充電プロセスにおいて、効率的で信頼性が高く、耐久性のあるソリューションを提供します。革新的な技術設計により、非常にコンパクトなプロファイルを実現したモジュール式の CombiTac システムは、設置スペースが限られているアプリケーションにも最適なソリューションです。CombiTac モジュラー接続システムは最近、「China Mobile Robot (AGV/AMR) Quality Supply Chain Award」を受賞し、その品質、機能性、効率性をさらに証明しました。
ストーブリの高品質圧縮空気カップリングは、コンビタックモジュールに収められ、漏れがなく、最大15barの動作圧力に対応するように設計されています。ストーブリのコンポーネントポートフォリオを補完する理想的な製品で、ストーブリの電気コンタクトと組み合わせることで、非常にコンパクトなハイブリッドコネクターを製造しています。特に、信号伝送、大電流、空気圧の組み合わせを必要とし、タッチ保護が重要な厳格な機械工学試験アプリケーションに適しています。ハイブリッドコネクタシステムは、医療技術、食品、および包装業界でも使用されています。これらの分野には、手作業ですばやく簡単に接続できる安全なコネクタを必要とする幅広いアプリケーションが含まれます。「データ、信号、空気圧、大電流を使用して、さまざまなモジュールとコンタクトの柔軟な構成を作成できることは、CombiTac システムの重要な利点です」と マリアナ・マグリオーネは述べています。「また、カスタムで必要なケーブルの事前組み立ても提供しており、安全で効率的なオールインワンパッケージをお客様に提供しています。」
パネルマウント用やハウジング付きアプリケーションであっても、CombiTac direqt の製品ラインはすべてのお客様に正しい答えを提供します。最大 10,000 回の挿抜回数の一般産業、鉄道、およびヘルスケア用途には、保護等級 IP65/67 のアルミニウム製 DIN ハウジングが最適です。あらゆるアプリケーションの要件を満たすために、さまざまな仕様をご用意しております。 オプションの保護バリアは、特に大電流アプリケーションにおいて、コネクタを手動で差し込む際のユーザー保護を強化します。CombiTac direqt は、IP68/69K 定格のハウジングを使用して、屋外および過酷な環境でも使用できます。
パネルマウントにおけるコネクタの自動挿抜プロセスでは、コンタクトキャリアはフロート取り付けを使用するフレームで保持され、半径方向および角度のずれを吸収します。例えば、このようなアプリケーションは、製造プロセス内の自動テストシーケンスの生産ラインや、物流業界の無人搬送車で見られます。