プラグ 可能PV DCコネクターの導入30周年 を迎えました。現場で実績があり、長期的に作り上げられています。規模、速度、長いライフサイクルが特徴の業界で、信頼性の高い接続は必須ではありません。それらは不可欠です。安全で持続可能な太陽光発電の成長を可能にする彼らの役割を祝うために、ぜひご参加ください。
世界で最も信頼されるPV DC接続の背後にある30年にわたるエンジニアリング、人材、責任。
太陽光発電では、小さな接続がプラント全体のリスクプロファイルを決定づけます。信頼性を正当化できる必要があります。 30年以上にわたり、 信頼性、技術的ガバナンス、継続性、そして太陽 光の成長を形作るイノベーションに注力してきました。
太陽光発電業界にとって特別な成果を私たちと共に祝いましょう。
まずMC3、次にMC4とその製品ポートフォリオ全体を一つの原則に基づいて構築しました。それは、 重要な接続において妥協しないという原則です。
私たちのアプローチは、長期的な現場証拠と将来に備えた設計、そして品質を世界中で再現可能にする人材とプロセスを組み合わせています。
MC4は単なる製品以上の意味を持ちます。それはエンジニアードされた信頼性、その背後にある専門家、設計と実行に組み込まれたグローバルな信頼と責任を象徴しています。
30周年の節目を選定された展示会で記念します。
日付と場所は確認次第、ここで公表します。