医療機器

Steady.
Stable.
Stäubli.

医療機器における最も高い製品目標を期限内に達成できるよう支援します

医療機器の開発には、製品の品質、安全性、信頼性において最高水準が求められます。患者の保護、臨床実験の支援、規制要件への適合を実現するためには、継続的かつ安全な運営を確保しつつ、タイムリーな市場投入することが極めて重要です。新しい医療機器を開発する場合でも、既存のプラットフォームを拡張する場合でも、設計からライフサイクル全体にわたり、高い性能、安全性、信頼性を提供する接続ソリューションが必要です。

Stäubliと医療機器製造において協力することで、以下のメリットを得られます:

  • 経験豊富な電気エンジニアおよびアプリケーションエンジニアによる現地での設計サポート
  • 電源、信号、データ、流体に対応し、最高レベルの部品信頼性を備えたオールインワンの電気接続ソリューション
  • 規制要件を超えた安全機能を内蔵

Stäubliと提携することで、 信頼性の高い統合接続システムと開発プロセス全体にわたる初期段階からの技術サポートにより、インターフェースの複雑さを軽減し、部品の故障リスクを最小限に抑得ることが可能です。


Stäubliがサポートできること:

医療機器の開発

  • 接続インターフェースを簡素化し、標準コネクタの限界を克服することで、再作業や再設計を最小限に抑えます。
  • コネクタの故障や早期交換によって発生する保証コストやサービス工数を削減します。
  • 複雑で人間工学に配慮しない接続操作を排除することで、非熟練者でも安全かつ使いやすい環境を実現します。

主なメリット

専門家との協働

  • 当社の専門家と直接連携し、お客様の医療機器設計に最適な電源・信号・流体接続用モジュラーインターフェースを提供します。
  • 初期段階からの協力により、シームレスな統合、設計承認の迅速化、そして将来のシステムアップグレードが再作業なしに可能になります。

部品の信頼性

  • 堅牢で高品質なコネクタ材料により、交換やメンテナンスの必要性が最小限に抑えられ、長寿命が保証されます。
  • メカニカルコーディングにより、誤った接続やコネクタの損傷を防ぎ、運用上の安全性とシステム全体の信頼性を向上させます。

安全なオペレーション

  • 接触保護コンタクト、漏れのない流体接続、安全なロック機構などの高度な安全機能を備えています。
  • すべてのコンポーネントは規制要件を超える基準で試験されており、運用上の安全性を高めています。
  • 操作ミスを最小限に抑え、慣れていない人でも安全に使用できるよう、人間工学に基づいたフェイルセーフな接続設計にしています。

お客様の声

「Stäubliは初期コンセプト段階から最終検証に至るまで当社のチームをサポートしてくれました。彼らの接続ソリューションとエンジニアリングの専門知識は、設計の安定化、開発リスクの低減、市場投入までの期間の短縮に役立ちました。このコラボレーションは、単なる部品サプライヤーではなく、技術パートナーとともに取り組んでいるように感じられました。」

- 医療機器メーカー 研究開発部門ディレクター

Stäubliモジュラーコネクタ

モジュラーコネクタ設計

Stäubliのモジュラーコネクタは、幅広い電源、信号、データ、流体接続に対応し、 現代医療機器設計の最高要求を満たしています。

省スペース設計

機能を単一のコネクタに統合することで必要な部品数を減らし、よりコンパクトで小型化された医療機器設計を可能にします。

専任の担当者

匿名のホットラインや共有の問い合わせ窓口ではなく、直通の電話番号と地域の専門スタッフによる迅速でパーソナルなサポートを提供します。

信頼性の高い接続と信号品質

安全かつ信頼性の高い医療機器の運用を実現するため、安定した低損失の信号および電力伝送を提供します。

オンラインコンフィグレーター

コネクタ構成を直接BOMに反映できるため、正確な技術データを提供でき、効率的なプロジェクト仕様策定を実現します。

モジュールトレーサビリティ

各コンポーネントはQRコードで識別可能で、迅速かつ正確なメンテナンスと完全なトレーサビリティを実現します。

Pre-wiredコネクタ

コネクタ、ハウジング、ケーブルアセンブリを一括提供するワンストップソリューション。

医療機器向けハウジング

医療機器環境での人間工学に基づいた操作性と清掃しやすさを考慮して設計されています。

人間工学に基づいた操作のためのスピンドルロック機能


サクセスストーリー

Legolaser:医療機器に最高レベルの安全性を

Legolaserは「Eride」ダイオードレーザーシステムにおいて、電源、信号、冷却液を統合する高度なインターフェースを求めていました。最大の性能を維持しながら、完全な漏れ防止を実現する接続を見つけることが課題でした。Stäubliは、モジュラー式のCombiTac uniqでこの課題を解決しました。漏れのないオールインワン接続により、装置のモダンなデザインにシームレスに統合できるソリューションを提供しました。

信頼性の高い医療機器開発のための専門的なサポート

初期設計から最終製品のリリースに至るまで、医療機器メーカーは、厳しい技術的・規制上の条件下でも安全かつ一貫して確実に機能する接続システムに依存しています。製品の品質、ユーザーの安全性、そして機器の長期的な性能は、安定したインターフェース、確実な接地、そして信頼性の高い信号および電力伝送にかかっています。

ストーブリをパートナーに選ぶことで、実績ある接続技術と経験豊富なエンジニアリングサポートを活用でき、開発リスクの低減、統合の簡素化、そしてデバイスのライフサイクル全体にわたる信頼性の高い性能を実現できます