安定で安全な電力インフラは、現代の医療運営において極めて重要です。患者と医療スタッフを一貫して保護しつつ、機器の動作を途切れなく保つことが、安全なケア提供と重大なリスクの差を生むことがあります。新しい病院棟の設備を整備するにせよ、既存の臨床インフラをアップグレードするにせよ、常に信頼できる認証されたつながりが必要です。
Stäubliと協力することで、病院やクリニックは以下の成果を得られます:
患者とスタッフの最大限の安全を確保しつつ、メンテナンス作業量や運用停止時間を大幅に削減します。
- 大学病院 技術マネージャー
DIN 42801(等ポテンシャル結合導体用接続ボルト)およびDIN 42801パート2(等ポテンシャルボンディング導体)の認証を受けています。接続ソケット。また、TÜVラインラントからも試験・認証を受けています。
最適化された人間工学によりケーブルへの負荷が軽減され、誤って抜きが防止され、安全性と作業の信頼性が向上します。
匿名のホットラインや受信箱ではなく、直接の電話番号と専属の地元専門家が迅速かつ個別にサポートします。
世界中の主要な病院、クリニック、医療機器OEMから信頼される実績ある接続ソリューション。
完全に組み立てられたコネクターとケーブルシステムのワンストップソリューション。
途切れのない接地と安定したボディアクション電圧伝達を保証します。
絶縁電源システム(IPS)による無断電源供給とラインアイソレーション監視を保証し、 単一の配線障害があっても重要な機器を稼働させ続けます。
標準化された接続により、集中治療環境におけるモバイル医療機器の安全な接地が可能になります。
手術室や集中治療室から一般患者エリアに至るまで、病院は頻繁な使用と清掃の下で安全かつ確実に機能する電気接続システムに依存しています。患者とスタッフの安全は、認証された接続、安定した接地、そして安全に不可欠な医療機器の途切れない性能に依存しています。
Stäubliをパートナーとすることで、実績のある医療接続技術と地域のエンジニアリングサポートにアクセスでき、運用リスクの軽減、メンテナンスの最小化、病院インフラ全体の継続的なパフォーマンス確保に役立ちます。