求人一覧に戻る

Mitarbeiter mechanische Montage (m/w/d) - Electrical Connectors

Hegenheimer Strasse 19 , 79576 , Weil am Rhein, Germany

Full-time

今すぐ応募

Unternehmensbeschreibung

Stäubli ist ein weltweit agierender Anbieter von Industrie- und Mechatronik-Lösungen mit vier Divisionen: Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics und Textile. Stäubli ist in 28 Ländern tätig und in 50 Ländern auf vier Kontinenten vertreten. Die weltweite Belegschaft von über 6.000 Mitarbeitenden setzt sich dafür ein, Kunden aus fast allen Industriesparten umfassende Lösungen und langjährigen Support bieten zu können. Ursprünglich 1892 als kleine Werkstatt in Horgen/Zürich gegründet, ist Stäubli heute ein internationaler Konzern mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz.

Stäubli Electrical Connectors entwickelt fortschrittliche Verbindungstechnik und Lösungen auf Basis der zuverlässigen MULTILAM Kontakttechnologie. Im Bereich Photovoltaik ist Stäubli mit seinem Steckverbindersystem MC4 Pionier und Weltmarktführer. Stäubli sorgt in Industrien wie erneuerbare Energien, Industrie- und Automatisierungsanwendungen, Energieübertragung und -verteilung, Bahntechnik, Schweißautomation, Prüf- und Messtechnik, medizinischen Geräten sowie E-Mobility für Verbindungen fürs Leben.

Stellenbeschreibung

  • Montieren von Unter- und Hauptbaugruppen im mechanischen und elektrischen Bereich nach technischer Zeichnung nach Vorgabe unseres Planungssystems und ggf. Bedienen der Halb- und Vollautomaten
  • Umsetzen von Qualitätsstandards und Durchführen von Tests an mechanischen und elektrischen Prüfanlagen
  • Einhalten und Rückmelden der Montagezeiten
  • Einbringen und Mithilfe bei der Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen im Sinne des KVP

Qualifikationen

  • Abgeschlossene technische Berufsausbildung
  • Elektrisches Grundverständnis
  • Fundierte PC-Kenntnisse sowie routinierter Umgang mit MS-Office
  • Bereitschaft zur Schichtarbeit erwünscht (Früh- / Spätschicht)
  • Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Zusätzliche Informationen

  • Ein Unternehmen mit Tradition und sehr guter Marktposition
  • Eine wertschätzende Unternehmenskultur und motivierte Mitarbeitende, die mit Ihnen die täglichen Herausforderungen bewältigen
  • Die Vorteile eines mittelständischen Unternehmens als auch die eines internationalen Konzerns
  • Ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz
  • Viele weitere Benefits wie geschenkte Brückentage und eine attraktive Vergütung

#LI-JU1

Videos To Watch