求人一覧に戻る

Hardware Engineer

Via Brescia 42 , IT-25039 , Travagliato, Italy

Full-time

今すぐ応募

Descrizione dell'azienda

Stäubli è un fornitore di soluzioni meccatroniche organizzato in quattro divisioni principali: Fluid ConnectorsElectrical ConnectorsRobotics e Textile. Siamo un gruppo internazionale che opera attualmente in 29 paesi, con agenti in 50 nazioni situati su quattro continenti. La nostra forza lavoro globale, composta da 6.000 dipendenti, condivide l'impegno di collaborare con i clienti in quasi tutti i settori industriali, fornendo soluzioni complete e supporto a lungo termine.

Fondata originariamente nel 1892 come una piccola officina a Horgen, presso Zurigo, Stäubli è oggi uno dei gruppi internazionali leader di settore, impegnato a offrire soluzioni innovative per tutti i settori industriali a livello globale.

Descrizione del lavoro

Per potenziamento del nostro team Hardware stiamo cercando un/a Hardware Engineer da inserire nel nostro Shared R&D Center Europe di Travagliato (Brescia)
La risorsa contribuirà allo sviluppo di soluzioni elettroniche avanzate per applicazioni industriali di alto livello, collaborando con team multidisciplinari per garantire prestazioni, affidabilità e conformità agli standard internazionali.

Responsabilità

  • Progettazione di architetture elettroniche e realizzazione di schemi elettrici (Altium o System Capture Allegro)
  • Progettazione di hardware basato su microcontrollori e selezione componenti
  • Dimensionamento e sviluppo di circuiti di potenza tramite strumenti di simulazione (LTSpice, MATLAB/Simscape)
  • Esecuzione di test di validazione hardware e supporto alle attività di certificazione EMC
  • Preparazione della documentazione tecnica (specifiche, report, analisi dei rischi, distinte base)
  • Supporto alle attività di industrializzazione
  • Collaborazione con firmware, meccanica, qualità e product engineering
  • Supporto nel troubleshooting e miglioramento continuo dei prodotti

Qualifiche

  • Laurea in Ingegneria Elettronica/Elettrica/Automazione
  • Conoscenza approfondita di elettronica di potenza e analogica
  • Esperienza nell’uso di LTSpice, MATLAB/Simulink o Simscape
  • Capacità di testing, validazione e debugging hardware
  • Conoscenza standard industriali (EN60204-1, EN61800-5-1 o EN60664-1 per distanze isolamento); 
  • La conoscenza di Functional Safety è un plus

Soft Skills

  • Precisione, rigore e autonomia,
  • Orientamento al problem solving
  • Disponibilità a trasferte occasionali

Informazioni aggiuntive

La posizione prevede 4 giorni di remote working al mese