Austria | EN | DE
Belgium | EN | FR
Bulgaria | EN
Czech Republic | EN | CS
Denmark | EN
Estonia | EN
Finland | EN

FranceFR
Germany | DE
Greece | EN
Hungary | EN
Italy | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Netherlands | EN

Norway | EN
Poland | EN | PL
Portugal | EN
RomaniaEN
Serbia | EN
Slovakia | EN
Slovenia | EN

Spain | ES
Sweden | EN
Switzerland | DE | FR
United Kingdom | EN

Argentina | EN
Bolivia | EN
BrazilEN
ChileEN
Colombia | EN

Ecuador | EN
Mexico | EN
Peru | EN
United States | EN
Venezuela | EN

Bangladesh | EN
China | 简体中文
Hong Kong SAREN
India | EN
Indonesia | EN

Israel  EN
Japan | JA
Pakistan | EN
Singapore | EN
South KoreaEN

Taiwan (Chinese Taipei) EN
Thailand | EN
Türkiye | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Ratiera rotante serie S2600 per tessuti fantasia

La ratiera rotante positiva a controllo elettronico serie S2600 è adatta per produrre tutti i tipi di tessuti fantasia su  telai a proiettile. La ratiera serie S2600 è attivata direttamente dal telaio mediante innesto diretto all’albero della ratiera o a una catena di trasmissione.

Questa serie include i modelli S2665 e S2675.

Vantaggi
  • Robusto corpo monoblocco
  • Struttura modulare per migliorare l’accessibilità
  • Estremamente robusta e affidabile
  • Prestazioni eccezionali
  • Facilità di regolazione dell’apertura del passo
  • Manutenzione ridotta
  • Lubrificazione a bagno d’olio
  • Controllo elettronico effettuato da unità di controllo indipendente Stäubli, unità di controllo integrale o dall’elettronica della macchina per tessere

CARATTERISTICHE / MODELLO

S2665 / S2675

Dimensioni dell’alloggiamento

Passo

18 unità di sollevamento

12 mm

Applicazione

Telai a proiettile

Adattamento

Posizione bassa

TrasmissioneFornita in dotazione con il telaio a proiettile

Stäubli vi offre anche...