Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina di lettura BEAMPRO

In qualità di fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di automazione per la preparazione di orditi, Stäubli concentra costantemente i propri sforzi in termini di ricerca e sviluppo per raggiungere un unico obiettivo: apportare vantaggi sostanziali alle aziende tessili e rendere più efficiente ogni processo relativo alla preparazione dell’ordito.

Con la sua recente innovazione, la macchina di lettura BEAMPRO, Stäubli ha affrontato il processo di dimensionamento e ha aggiunto un elemento di ottimizzazione altamente efficiente all’interno del processo complessivo di preparazione dell’ordito.

Dal processo di dimensionamento dei filati tinti in filo all’incorsatura completa dei licci di tessitura: il tutto in due sole fasi di processo

Nei telai che producono tessuti multicolore, quando gli orditi sono prodotti combinando vari subbi di ordito sezionali monocolore, in genere gli orditi vengono assemblati direttamente sulla macchina dimensionatrice. In questo caso, per ottenere un tessuto della massima qualità sono necessari un ordine esatto dei fili, una ripetizione precisa dei colori e una struttura omogenea dell’ordito. È qui che entra in gioco BEAMPRO: usando BEAMPRO direttamente sulla macchina dimensionatrice, l’ordito – anche senza un’invergatura 1:1 – può essere incorsato subito dopo e rapidamente con una macchina di incorsatura automatica SAFIR dotata dell’opzione AWC di gestione delle ripetizioni dei fili, ottenendo cosi un liccio di alta qualità pronto per la tessitura che include in un unico set il subbio di ordito.

FLUSSO DEI MATERIALI
VANTAGGI PRINCIPALI
  • Automazione del processo di lettura al pettine invece della selezione manuale dei fili, che richiede molta manodopera
  • Ordine preciso dei fili nel pettine e nell’ordito e minor numero di fili incrociati
  • Miglior comportamento operativo dell’ordito nella macchina per tessere e minor numero di fili di ordito spezzati
  • Esecuzione perfetta della ripetizione del colore, senza necessità di monitoraggio da parte del personale operativo
  • Drastica riduzione dei tempi di inattività della macchina dimensionatrice
  • Riduzione del personale a un solo operatore per macchina
Applicazione principale
  • Tessuti fantasia per camiceria in cotone al 100% o misto cotone
  • Larghezza massima dell’ordito 220 cm e fino a 30 pannelli di ordito
  • Gamma di filati Ne 12-80; Nm 20-135
LETTURA DEI COLORI

 

Allestimento del subbio di ordito con una perfetta struttura interna

Durante il processo di lettura nel dimensionamento, la macchina BEAMPRO allestisce gli orditi con strisce di colore ordinate correttamente dall’inizio alla fine. Questo supporta una qualità di orditura quasi sezionale del subbio di ordito.


Stäubli vi offre anche...