Turkey | EN | TR
Uzbekistan | EN
Vietnam | EN

Australia | EN
EgyptEN
MoroccoEN  | FR
South AfricaEN

Macchina invergatrice multistrato OPAL

Un’invergatura 1:1 perfetta è la base per prestazioni eccellenti durante il processo di incorsatura e di annodatura dell’ordito. Stäubli offre la macchina invergatrice multistrato OPAL per inserire due invergature 1:1 in un pannello di ordito, che può essere composto da uno fino a otto strati di fili divisi da corde di separazione. 

OPAL garantisce un ordine perfetto dei fili e la perfetta sequenza di colori dei fili: ciò rende questa soluzione di automazione la compagna perfetta per gli stilisti creativi del settore della camiceria che lavorano orditi fantasia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
  • Disponibile per tre larghezze dell’ordito: fino a 230 cm, fino a 280 cm, fino a 360 cm
  • Inserimento di due invergature 1:1 in un pannello di ordito
  • Sequenza dei fili (tipo di filato e/o colore) in base alla ripetizione dell'articolo
  • Processo di separazione dei fili mediante modulo di aspirazione (senza aghi di separazione)
  • Lavorazione successiva dell’ordito semplice, sicura e veloce
  • Ergonomia ottimale, pittogrammi e messaggi di assistenza contestualizzati supportano il personale operativo nella gestione e nella programmazione
VANTAGGI PRINCIPALI
  • Automazione dei processi manuali / semi-automatici
  • Uso ottimale delle macchine per incorsatura e annodatrici
  • Preparazione di pannelli di ordito di alta qualità
  • Ingombro minimo
  • Facile da integrare in qualsiasi azienda tessile
TIPI DI FILATO
  • Filati in fibre naturali, filati sintetici
  • Nm 3 - 1125 / Tex 333 - 0,9 / Denier 3000 – 8
APPLICAZIONI E RISULTATI

Stäubli vi offre anche...