Un ambiente robotico avanzato per la creazione di applicazioni di fascia alta e su misura, perfettamente adattato per integratori e OEM.
Un linguaggio robotico dedicato, il linguaggio VAL 3 comanda potenti set di funzioni robotiche. Un approccio modulare e altamente flessibile consente di riutilizzare e capitalizzare le conoscenze accumulate. Una flessibilità ancora maggiore è offerta da un'ampia gamma di possibilità di connessione, tra cui DIO, AIO e bus di campo. L'accesso completo a robot e controllore da un'unica interfaccia della pulsantiera di apprendimento semplifica la programmazione sofisticata.