SCOPE, soluzione digitale per la Smart Industry

SCOPE è un PC industriale ad alte prestazioni, in grado di raccogliere dati da un massimo di 50 sistemi robotizzati Stäubli. Analizza lo stato di salute e lo stress del robot in tempo reale, invia notifiche sulla manutenzione imminente, offrendo così una panoramica delle risorse di produzione per un migliore controllo dell'efficienza complessiva delle apparecchiature (OEE). 

Rilevando i problemi prima che diventino tali, SCOPE aiuta i produttori a implementare processi più intelligenti ed efficienti, avvicinando il tuo settore al raggiungimento di zero tempi di inattività.

Integrando le più recenti tecnologie Stäubli, SCOPE migliora le prestazioni dei vostri processi produttivi e prolunga la durata della vostra flotta , il tutto in un'unica piattaforma.

La vostra soluzione EDGE sicura per il data mining robotizzato per le fasi di messa in servizio e produzione

Durante la messa in servizio

SCOPE aiuta a trovare l'equilibrio perfetto per ottimizzare il tempo di ciclo preservando la durata del robot:

  • Monitorare il tempo di ciclo prima e dopo le modifiche al programma
  • Misura l'impatto di una traiettoria sulla durata del robot

Durante la produzione

SCOPE monitora continuamente la produzione per rilevare le deviazioni di processo:

  • Monitora la tua flotta con lo stato in tempo reale dei robot
  • Ricevi avvisi per eventuali problemi
  • Utilizzare SCOPE come strumento di risoluzione dei problemi per ridurre al minimo i tempi di inattività

Connettività

Per configurare SCOPE all'interno della rete di produzione esistente, la dashboard del sistema fornisce tutte le interfacce necessarie. Attraverso la dashboard utente, è possibile gestire e assegnare un nome alla flotta di robot, organizzando gli asset di produzione in base al layout e alla terminologia dell'impianto.

Il routing può essere eseguito tramite HTTP, WebSocket o MQTT, garantendo una connettività senza soluzione di continuità con qualsiasi livello di Manufacturing Execution System (MES) o Enterprise Resource Planning (ERP) compatibile. Ciò consente di migliorare le indagini locali e i sistemi di notifica.

Non è richiesta alcuna connessione a Internet, tutti i tuoi dati sono tenuti al sicuro on-premise.

Rilevamento delle anomalie durante la produzione

1

I robot inviano record di dati a SCOPE

I dati generati dal robot vengono registrati 250 volte al secondo e inviati a SCOPE.

2

SCOPE analizza i record

Tutti i record vengono analizzati on-premise e SCOPE produce un risultato facilmente comprensibile.

3

Monitoraggio delle tendenze

I risultati dell'analisi vengono registrati per creare sequenze temporali e grafici di tendenza nel dashboard SCOPE.

4

Generazione di avvisi

In caso di deviazione del risultato, SCOPE può essere programmato per inviare avvisi alle soluzioni software esistenti (MES, ERP, ...).

Routing dei dati

SCOPE include un'interfaccia grafica intuitiva basata su blocchi (alimentata da Node-RED) che consente di inviare avvisi e inoltrare registrazioni ad altri sistemi software.

È possibile scegliere tra tre protocolli di comunicazione: HTTP, MQTT e WebSocket.