D 244 432 00 | Morsetti di alimentazione per E-bus
I morsetti di alimentazione D 244 432 00 vengono utilizzati per aggiornare l'E-bus. I dati vengono scambiati tra l'accoppiatore e il terminale EtherCAT tramite l'E-bus. Ogni morsetto assorbe una certa quantità di corrente dall'E-bus (vedere "E-bus di consumo di corrente" nei dati tecnici).
Questa corrente viene immessa nell'E-bus dall'alimentatore del relativo accoppiatore. Nelle configurazioni con un numero elevato di morsetti è possibile utilizzare il D 244 432 00 per fornire 2 A in più all'E-bus. Il D 244 432 00 ha una funzione diagnostica che viene visualizzata tramite LED e sull'immagine di processo.
| Dati tecnici | D 244 432 00 |
Tecnologia | Terminale di alimentazione |
A prova di cortocircuito | Sì |
Tensione di ingresso | 24 V CC |
Corrente di ingresso | circa 70 mA + (E-bus/4) |
Tensione di uscita | 5 V per alimentazione E-bus |
Corrente di uscita massima | Il 2 |
Consumo di corrente E-bus | – |
Isolamento elettrico | – |
Contatti di alimentazione | 24 V DC max./10 A max. |
Diagnostica nell'immagine di processo | Sì |
Caratteristiche speciali | fornitura standard EL |
Peso | circa 65 g |
Temperatura di esercizio/stoccaggio | 0...+55 °C/-25...+85 °C |
Umidità relativa | 95 %, senza condensa |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme alle norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunità/emissione EMC | conforme alla norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteggere. Classe/installazione pos. | IP 20/variabile |
Cablaggio innestabile | per tutti i terminali ESxxxx |
Approvazioni | CE, UL, Ex |
È inoltre possibile trovare ulteriore documentazione sul seguente sito