D 244 427 00 | Terminale di ingresso analogico a 4 canali -10...+10 V
Il terminale di ingresso analogico D 244 427 00 elabora segnali nell'intervallo compreso tra -10 e +10 V. La tensione viene digitalizzata con una risoluzione di 16 bit e viene trasmessa, isolata elettricamente, al dispositivo di automazione di livello superiore. I canali di ingresso del terminale EtherCAT D 244 427 00 sono ingressi differenziali. Lo stato del segnale del terminale EtherCAT è indicato da diodi emettitori di luce.
| Dati tecnici | D 244 427 00 |
Numero di ingressi | 4 (differenziale) |
Alimentatore | tramite l'E-bus |
Tecnologia | ingresso differenziale |
Tensione del segnale | -10...+10 V |
Fattore di sovracampionamento | – |
Orologi distribuiti | Sì |
Precisione di clock distribuita | << 1 μs |
Resistenza interna | > 200 kΩ |
Frequenza limite del filtro di ingresso | 5 kHz |
Tensione di modo comune UCM | 35 V max. |
Tempo di conversione | ~ 100 μs |
Larghezza di banda del segnale di ingresso | – |
Risoluzione | 16 bit (incl. segno) |
Errore di misurazione | < ±0,3 % (in rapporto al valore di fondo scala) |
Isolamento elettrico | 500 V (E-bus/tensione di segnale) |
Corrente assorbita contatti di potenza | – |
Consumo di corrente E-bus | tipico 130 mA |
Larghezza di bit nell'immagine di processo | Ingressi: 16 byte |
Configurazione | Nessun indirizzo o impostazione di configurazione |
Caratteristiche speciali | immagine di processo standard e compatta, rappresentazione dei dati di misura commutabile, filtri FIR/IIR attivabili, monitoraggio del valore limite |
Peso | circa 65 g |
Temperatura di esercizio/stoccaggio | -25...+60 °C/-40...+85 °C |
Umidità relativa | 95 %, senza condensa |
Resistenza a vibrazioni/urti | conforme alle norme EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
Immunità/emissione EMC | conforme alla norma EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Proteggere. Classe/installazione pos. | IP 20/variabile |
Cablaggio innestabile | per tutti i terminali ESxxxx |
Approvazioni | CE, UL, Ex |
È inoltre possibile trovare ulteriore documentazione sul seguente sito