Un carrello elevatore robotizzato mobile ultracompatto e controbilanciato, progettato per gestire più dei pallet standard.
Lo Stäubli FL1500 è un carrello elevatore robotizzato mobile compatto e controbilanciato, progettato per l'intralogistica e le operazioni logistiche automatizzate. Con un carico utile di 1,5 tonnellate, questo carrello elevatore a guida autonoma trasporta in modo affidabile supporti di carico standard e non standard in ambienti di produzione, magazzino e movimentazione materiali, compresi corridoi stretti e layout esistenti.
Carico utile massimo
Altezza massima di sollevamento
Velocità massima
Raggio di sterzata
Dai carrelli elevatori automatizzati alle piattaforme robotiche mobili: le applicazioni FL1500 combinate con PF3 e PF6 per un flusso flessibile del materiale.
Un carrello elevatore automatizzato, noto anche come carrello elevatore robotizzato, carrello elevatore AGV o carrello elevatore AMR, è una soluzione senza conducente progettata per trasportare pallet e supporti di carico senza guida manuale. Combina la funzionalità dei carrelli elevatori con la robotica per automatizzare le operazioni di intralogistica e movimentazione dei materiali.
L'FL1500 gestisce portacarichi aperti e chiusi, nonché carichi non standard e di grandi dimensioni, il che lo rende adatto ad applicazioni avanzate di movimentazione dei materiali.
Sì, l'FL1500 è caratterizzato da un design ultracompatto e controbilanciato, ottimizzato per applicazioni di carrelli elevatori per corsie strette e ambienti industriali con spazi limitati.
L'FL1500 ha una capacità di carico utile di 1,5 tonnellate. A seconda della configurazione del montante, può raggiungere altezze di sollevamento fino a 3.205 mm con l'opzione del montante duplex, il che lo rende adatto a un'ampia gamma di applicazioni industriali e di magazzino.
A differenza della maggior parte dei tradizionali sistemi di carrelli elevatori AGV che utilizzano la carica conduttiva, l'FL1500 si basa sulla ricarica induttiva per massimizzare la produttività, ridurre la manutenzione e garantire un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
I carrelli elevatori automatizzati vengono utilizzati durante l'intero processo di flusso dei materiali nei magazzini, negli impianti di produzione e nei centri logistici, dal ricevimento della merce alla produzione fino alla spedizione della merce.