La produzione e il riempimento di sacche per infusione richiedono flessibilità illimitata, massima produttività e conformità in camera bianca. Grazie alla velocità e alla precisione del robot a 6 assi Stäubli TX60 , Kiefel è in grado di produrre 7.200 sacchi all'ora.
Non è facile soddisfare i requisiti che regolano la produzione e il riempimento integrato delle sacche per infusione: i più severi standard di qualità e igiene, l'idoneità alla camera bianca, la flessibilità illimitata e la massima produttività occupando il minor spazio possibile sono i criteri in cima alla lista delle specifiche dell'utente.
Kiefel GmbH ha un concetto di sistema ideale nella sua gamma di prodotti IV-Express. Le velocità di produzione parlano da sole: a seconda della versione della macchina, IV-Express raggiunge nella sua configurazione a 2, 4 o 6 una produzione fino a 2400, 4800 o addirittura 7200 articoli all'ora. La flessibilità è fondamentale: il sistema può essere configurato per realizzare sacche per flebo di diverse dimensioni e anche sacche multicamera con una cucitura a strappo.
Il tempo di ciclo di tutte le fasi di lavoro e di lavorazione è costantemente ottimizzato. I requisiti del robot sono altrettanto elevati. La macchina a sei assi deve essere ultraveloce ma allo stesso tempo, con uno spazio limitato, deve avere un design molto compatto e soddisfare la corretta classificazione della camera bianca.
Lo Stäubli TX60 è la prima scelta per la stazione di rifornimento: è ultraveloce, preciso, affidabile e si distingue anche per le basse emissioni di particolato. Il TX60 vanta anche una struttura completamente incapsulata. Questo rende il robot facile da pulire e anche la versione standard soddisfa la classificazione per camera bianca ISO 5, che è sufficiente per l'uso nell'IV-Express.
È importante che il riempimento dei liquidi farmaceutici sia conforme alle normative igieniche vigenti e che il dosaggio sia accurato. Il robot a sei assi Stäubli TX60 chiude quindi i sacchi pieni. Può funzionare con diversi sistemi di chiusura e si adatta ai diversi tipi di sacche per flebo. Inoltre, è abbastanza veloce da tenere il passo con i brevi tempi di ciclo della macchina.