STORIA DI SUCCESSO

Automazione di biobanche presso CHU Grenoble Alpes

L'automazione di una biobanca in cui un robot Stäubli gestisce i campioni a temperature fino a -150 gradi alleggerisce i dipendenti, aumenta la produttività e migliora la qualità dei campioni. 

Il centro di risorse biologiche dell'ospedale di Grenoble conserva campioni che vengono utilizzati sia per la diagnosi che per la ricerca. Per migliorare la qualità dei campioni e la sicurezza degli utenti, erano alla ricerca di un robot in grado di operare in un ambiente pulito e altamente esigente a temperature fino a -196 gradi Celsius. Automazione di biobanche utilizzando il sistema robotizzato di gestione dei campioni di IRELEC con robot a 6 assi Stäubli RX160 HD.