Alimentazione e scarico liofilizzatori per sostanze farmaceutiche sensibili e critiche: questo è il compito dei robot a sei assi Stäubli nelle stazioni di liofilizzazione del gruppo Dara Pharma, con sede a Barcellona.
La liofilizzazione o liofilizzazione è un processo comune nella produzione farmaceutica. L'alimentazione e lo scarico con i robot hanno un doppio senso: aumentano le prestazioni e la produttività. E garantisce i più elevati standard igienici, a condizione che i robot siano progettati per ambienti igienici o sterili.
Il gruppo Dara Pharma, con sede a Barcellona, in Spagna, progetta e produce macchine per il riempimento e la liofilizzazione di fiale, flaconi, siringhe e cartucce. Spesso queste macchine fanno parte di linee di produzione complesse (e flessibili), tra cui lavaggio, sterilizzazione, confezionamento e altri processi. Pertanto, Dara ha un'enorme esperienza nel collegare questi processi e nella gestione di preziosi prodotti farmaceutici, compresi i servizi di integrazione e convalida per linee di produzione complete.
Nel progettare una nuova linea di macchine per la liofilizzazione, gli ingegneri hanno puntato al massimo grado di automazione, garantendo allo stesso tempo i più elevati standard igienici.
Sulla base di questo obiettivo e della loro esperienza, gli ingegneri di Dara Pharma hanno sviluppato una stazione di nesting e carico/scarico robotizzata per vassoi con fiale.
La linea di carico è adattabile alle singole esigenze di produzione: i flaconi possono arrivare in modalità "Nest", cioè pronti all'uso. In questo caso, sono stati precedentemente sterilizzati e la manipolazione deve avvenire in condizioni asettiche o sterili.
Quando i flaconi arrivano nei vassoi, un robot Stäubli TX2-60 nella versione Stericlean afferra un vassoio dopo l'altro e li carica nei ripiani del liofilizzatore. Qui vengono utilizzati gli speciali nidi Schott, che possono essere agganciati l'uno all'altro, consentendo facilmente il processo di spingere correttamente i nidi nel liofilizzatore ed estrarli di nuovo.
Il robot a sei assi estrae un nido dalla vasca e lo inserisce nel liofilizzatore, collegandolo allo stesso tempo con il nido precedente della linea. Le vasche vuote vengono rimosse dal processo. Al termine del carico, inizia il congelamento. Dopo la liofilizzazione, lo scarico avviene allo stesso modo, ma nella direzione opposta. Ogni nido con i prodotti congelati viene scollegato e posizionato su un nastro trasportatore per il trasporto alla fase successiva del processo.
In questo modo, con il robot Stäubli TX2-60 Stericlean è possibile lavorare fino a 11.400 flaconi all'ora con alta precisione, in condizioni igieniche o asettiche.
Il robot è in grado di alimentare e scaricare il liofilizzatore in modo rapido, preciso e senza intervento umano, ottenendo un processo con un'elevata produttività e il massimo livello di pulizia. Il robot può essere incluso nei processi di lavaggio e si adatta facilmente ai processi di alimentazione, scarico e trasporto individuali di flaconi e vassoi.
Per gli ingegneri Dara, l'utilizzo del robot Stericlean di Stäubli in questa applicazione è stata chiaramente la scelta migliore, grazie alla sua flessibilità e adattabilità, nonché alle sue eccezionali qualità igieniche e alla capacità di lavaggio.