Robot ad alta precisione come assistenti medici e chirurgici

Mani utili ridefinito: quella che è stata a lungo una pratica standard nell'industria sta ora trovando nuove applicazioni nel campo della medicina. I robot medici sono all'avanguardia, non solo nella produzione di farmaci ma anche in sala operatoria. Se i produttori di apparecchiature medicali hanno bisogno di robot ad alta precisione, rigidi e flessibili, che soddisfino tutti i criteri per le condizioni chirurgiche sterili, la gamma Stäubli è quella che fa per voi. Facili da pulire, con emissioni minime di particelle e alta precisione, sollevano i medici da parte dello sforzo a cui sono sottoposti durante l'esecuzione di operazioni che richiedono la massima concentrazione. I robot stanno anche contribuendo allo sviluppo di tecniche chirurgiche innovative.

QMS in linea con gli standard internazionali ISO 13485:2016

I robot al centro degli interventi clinici

Sicurezza

Poiché il paziente, i chirurghi e il personale medico lavorano all'interno dell'area di lavoro del robot, è richiesta la massima sicurezza con prestazioni di frenata affidabili.

Igienico

Poiché questi dispositivi saranno installati in sala operatoria, il livello igienico è obbligatorio.

Connettività

Perché il robot non lavora da solo. Il sistema di navigazione, i dispositivi di localizzazione, i dispositivi di imaging sono tutti collegati.

Prestazione

Poiché il robot fa parte di un dispositivo medico, precisione, rigidità, prestazioni dinamiche, affidabilità e agilità sono un must.

Consistenza

Poiché i tuoi dispositivi medici saranno certificati, sono necessarie tracciabilità e alta qualità.

Estetico

Poiché il tuo dispositivo deve soddisfare le regole dell'ambiente ospedaliero, la personalizzazione amichevole è un valore aggiunto

Storie di successo

❝ Siamo onorati di lavorare con Stäubli, un'azienda riconosciuta per la sua eccellenza tecnologica e il suo savoir-faire, al fine di condividere una visione della robotica e dell'automazione nel settore sanitario❞
Bertin Nahum, | Presidente e fondatore di Quantum Surgical

Le nostre linee robotizzate dedicate

Scaricare

Opuscolo (PDF)

CONTATTO

Mettiti in contatto con i nostri specialisti