Il controllo della qualità dei touchscreen in un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +85 gradi Celsius pone requisiti estremi alla robotica. Ora, per la prima volta, una macchina a sei assi Stäubli affronta questa sfida senza l'uso di una protezione protettiva.
Il controllo della qualità dei touchscreen in un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +85 gradi Celsius pone requisiti estremi alla robotica. Ora, per la prima volta, una macchina a sei assi Stäubli affronta questa sfida senza l'uso di una protezione protettiva.
I touchscreen per l'uso in auto devono essere sottoposti a severi test di resistenza in condizioni estreme prima di poter essere approvati per la produzione in serie. Quanto sia complessa la procedura di prova può essere visto nel sistema completamente automatizzato progettato e costruito dalla Kübrich Ingenieurgesellschaft di Priesendorf in Baviera. Kübrich, produttore di impianti specializzato in test di qualità, ha costruito una cella robotizzata che soddisfa pienamente le rigorose specifiche stabilite da Panasonic, vale a dire la simulazione di varie funzioni operative tattili in una finestra di temperatura compresa tra meno 40 e più 85 gradi Celsius e con un livello di umidità fino al 95%.
L'innovativa cella di prova comprende essenzialmente una camera ambientale ad alte prestazioni in cui la versione HE (Humid Environment) del robot Stäubli TX60L dotato di diverse dita operative simula il funzionamento tattile dei touchscreen . La cella di prova e i suoi componenti sono controllati dal software Actere di Kübrich.
Alta precisione, dinamica superiore e soprattutto robustezza termica sono stati i criteri chiave nella scelta di questo robot. "Indipendentemente dal fatto che da molti anni integriamo i robot Stäubli nei nostri sistemi di prova in camera ambientale, non c'era davvero un'alternativa praticabile nel caso di questa applicazione", spiega Christian Kübrich, CEO della società di ingegneria. "Perché solo un robot Stäubli con la sua tecnologia di azionamento proprietaria è in grado di lavorare in condizioni comprese tra -40 e +85 gradi Celsius con un'umidità fino al 95% senza una copertura protettiva. Ed è esattamente quello di cui avevamo bisogno qui".
I test possono essere eseguiti con criteri diversi per un massimo di sei diversi tipi di visualizzazione in condizioni climatiche variabili in cicli definiti.
Il controllore di sistema flessibile consente inoltre l'esecuzione di diversi programmi di test per singoli display con funzionamento a una o più dita. Vengono simulati la pressione frequente di determinate posizioni sullo schermo, nonché i movimenti di trascinamento e scorrimento, insieme all'esposizione al sudore e all'uso di guanti.
Con 50 diversi parametri di test per display in diverse condizioni termiche e tensioni di alimentazione, i controlli raggiungono rapidamente una media di diverse migliaia. I risultati vengono registrati dal software di valutazione sviluppato da Kübrich e presentati in un formato di facile utilizzo.
Questo sistema pionieristico stabilisce nuovi standard nel test dei display. Le prestazioni impressionanti del robot Stäubli, che lavora in modo affidabile in queste condizioni climatiche estreme senza una copertura protettiva, hanno facilitato la realizzazione di questo concetto eccezionalmente efficiente, che porta il controllo qualità a un nuovo livello di convenienza e flessibilità , ottimizzando allo stesso tempo le tolleranze di misura.