Stazioni di manutenzione stampi

Multifunzionali e sicure: le stazioni di manutenzione degli stampi MMS garantiscono una manutenzione efficiente degli stampi nel rispetto dei più elevati standard di qualità e sicurezza. Le stazioni di servizio specifiche per il cliente offrono le condizioni ottimali per la manutenzione predittiva: molte funzioni e componenti degli stampi possono essere testati in condizioni operative reali.

    APPLICAZIONE

    Il taglio, la tornitura e la chiusura dello stampo e delle metà stampo all'esterno della macchina consente:

    • Manutenzione, riparazione e conservazione degli stampi ad iniezione
    • Pulizia, rilavorazione o sostituzione di cavità
    • Controllo funzionale degli estrattori e del sistema o dei sistemi di espulsione
    • Collaudo e pulizia dei circuiti di termoregolazione
    • Riscaldamento di singoli / tutti i circuiti - controllo dell'equilibrio termico
    • Manutenzione e test degli ugelli del canale caldo e del canale caldo
    • Massimizza la sicurezza dei tuoi dipendenti
    • Aumento significativo dell'OEE IMM
    Specifiche tecnicheOpzioni
    • Peso dello stampo fino a 130 t
    • Dimensionamento delle forze di chiusura e apertura secondo le specifiche del cliente
    • Dimensioni dello stampo e altezza di installazione su misura in base alle specifiche del cliente
    • Perfetta altezza di lavoro ergonomica
    • Per condizioni di lavoro ottimali, la piastra di bloccaggio sul lato dell'ugello è circondata da una piattaforma di accesso
    • Entrambe le piastre di bloccaggio possono essere spostate assialmente
    • Il lato ugello della piastra di bloccaggio può essere ruotato di 90°
    • Protezione del sistema tramite barriera fotoelettrica per la massima accessibilità da tutti i lati
    • Pannello mobile cablato e facile da usare
    • Caricamento dell'impianto con la gru interna esistente
    • Euromap, SPI, JIS o schema di foratura specifico del cliente con aperture per facilitare la manutenzione dello stampo nelle piastre di bloccaggio
    • Sistema di bloccaggio meccanico, idraulico o magnetico
    • Trasmissione di fluidi con mono-raccordi o multi-giunti (manuale o automatico)
    • Unità di espulsione con accoppiamento automatico dell'eiettore
    • Carico orizzontale con tavolo cambio stampo o carrello cambio stampo
    • Piastra di fissaggio sul lato eiettore
    • Funzionamento tramite pannello mobile wireless
    • Protetto da una recinzione protettiva
    Prodotti correlati

    Questo potrebbe interessarti

    Sistemi di cambio rapido stampo

    Soluzioni mirate o globali per il bloccaggio, il trasferimento e la manutenzione sicuri ed efficienti degli stampi nell'industria delle materie plastiche.

    Download

    Ripristina filtro